Młotek kowalski SIMPLEX
z żeliwną obudową i uchwytem Hickory

EH 3009.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3009 jest wyposażony z obu stron we wkładkę metalową.

Wykonana z aluminium srebrna wkładka (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Długowłóknisty i bardzo trwały trzonek hikorowy jest lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ten młot kowalski o masie całkowitej 4.250g i długości całkowitej 800mm jest dostępny w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z dwoma wkładkami z miękkiego metalu (srebrny, twardy, żaroodporny)

Obudowa z żeliwa z wbudowaną tuleją ochronną trzonka i doskonałą odpornością na złamanie.

Długowłóknisty i bardzo trwały trzonek hikorowy, lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 4.250g).

Wkład z miękkiego metalu jest wykonany z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

Przykłady zastosowań

Naprawa / Konserwacja maszyn / Utrzymanie ruchu

Materiał

Wkładki

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę
  • Do ciężkich prac

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
[[LKOPF]] [mm]:
175 mm
[[LHGES]] [mm]:
800 mm
[[GEWICHT]] [g]:
4250 g
Nr towaru:
3009.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 4250 g
Więcej szczegółów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Application Matrix Soft-face Mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3009. Młotek kowalski SIMPLEX – z żeliwną obudową i uchwytem Hickory
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk