Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3707.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3707 jest wyposażony po obu stronach we wkładkę z tworzywa sztucznego Superplastik.

Ten bestseller firmy Halder jest wkładem z średnio twardego tworzywa sztucznego, wykonanego z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładów z tworzywa sztucznego formowanych wtryskowo jest on dzięki temu znacznie bardziej odporny na zużycie i trwały.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ważący 3,480g wagi całkowitej oraz długości całkowitej 800mm, młot ten dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z dwoma wkładkami z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na duże oszczędności kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,480g).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie bloczków kamiennych, budowa ogrodzeń, wbijanie klinów, budowa rusztowań i namiotów , prace blacharskie, montaż domów prefabrykowanych, prace stolarskie, prace ciesielskie, montaż elementów o ostrych krawędziach

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3480 g
Nr towaru:
3707.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 3480 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładki

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3707. Młotki kowalskie SIMPLEX – Superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk