Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Superplastic / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3778.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3778 jest wyposażony w kombinację wkładek z superplastiku i nylonu.

Wkładka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż wkładka gumowa. Jest to wkładka z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona dzięki temu znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wkładka nylonowa (seria 3208) oferuje doskonałe właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału i nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera. Ponadto jest odporny na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Niezwykle wytrzymała i trwała rękojeść z włókna szklanego oferuje wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ten młot kowalski o wadze całkowitej 3,800g i długości całkowitej 800mm jest dostępny w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z kombinacją wkładek z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).

Wzmocniony korpus z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na duże oszczędności kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,800g).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, kładzenie krawężników, konstrukcje rusztowań i namiotów, konstrukcja hal, obróbka stali, łączenie elementów, łączenie elementów z ostrymi krawędziami, budowa obudów, budowa form, budowa konstrukcji przemysłowych, blacharstwo, montaż mebli, montaż okien i drzwi, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, prace stolarskie, montaż i naprawa samochodów, budowa ogrodzeń, nakrawa i konserwacjaKostka brukowa, krawężniki/prace murarskie, budowarusztowań, budowa ogrodzeń,  budowanamiotuihal,ogrodnictwo, usuwaniewgnieceń, montaż i naprawasamochodów, prace przykaroserii, montażobudowy, montażostrych krawędzi, budowa ogrodzenia,podziałdrewna zklinem, budowaform,łączeniaelementówpracy, konserwacja inaprawamaszyn rolniczych

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3795 g
Nr towaru:
3778.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 3795 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Application Matrix Soft-face Mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3778. Młotki kowalskie SIMPLEX – Superplastic / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 08.07.2021

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.