Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3709.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3709 jest wyposażony z obu stron w miękką wkładkę metalową.

Wykonana z aluminium, srebrna wkładka (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Młot ten, o masie całkowitej 4,650g i długości całkowitej 800mm, dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z dwoma wkładkami z miękkiego metalu (srebrny, twardy, żaroodporny)

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co daje duże oszczędności kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 4,650g).

Wkład z miękkiego metalu jest wykonany z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

Przykłady zastosowań

Do uderzeń z dużą siłą, nastawianie / ustawianie, budowa form, budowa instalacji

przemysłowych, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
4650 g
Nr towaru:
3709.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 4650 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładki

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę
  • Do ciężkich prac

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3709. Młotki kowalskie SIMPLEX – Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk