Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Rubber composition / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3728.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3728 zawiera kombinację wkładek z gumy kompozytowej i nylonu.

Wkładka z gumy średnio twardej (seria 3202) jest bardzo odporna na zużycie, amortyzuje uderzenia i jest bezzapachowa, dzięki czemu oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Wkładka nylonowa (seria 3208) oferuje doskonałe właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Wykonana jest z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały, nie odpryskuje nawet w temperaturach ujemnych. Ponadto jest również odporny na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Niezwykle wytrzymała i trwała rękojeść z włókna szklanego oferuje wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ważący 3.775g wagi całkowitej oraz długości całkowitej 800mm młot kowalski jest dostępny w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z kombinacją wkładek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, mało odporna na zużycie) i nylonu (biała, twarda, bardzo odporna na zużycie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporna na oleje i smary).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na duże oszczędności kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,775g).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, kamieniarstwo i budowa schodów, budowa rusztowań i namiotów, budowa hal, praca ze stalą, łączenie elementów, prace z elementami o ostrych krawędziach, budowa obudów, budowa form, budowa konstrukcji przemysłowych, prace blacharskie, konstrukcja domów z prefabrykatów, ciesielstwo, montaż i naprawa samochodów, stawianie ogrodzeń, naprawa i konserwacja, usuwanie wgnieceńjoiner's work, no paint abrasion, joiner's work, furniture assembly, floor tilingMontaż i naprawy pojazdów mechanicznych, prostowanie blach, prace naprawcze, łączenie przedmiotów obrabianych, montaż obudów, konserwacja i naprawy maszyn rolniczych.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3775 g
Nr towaru:
3728.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 3775 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3728. Młotki kowalskie SIMPLEX – Rubber composition / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk