Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Rubber composition with "Stand-Up" / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3022.

Seria SIMPLEX 3022 wyposażona jest po obu stronach we wkładki z gumy kompozytowej.

Ta średnio twarda wkładka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Bardzo cicha, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Firma Halder rozwinęła jeszcze bardziej ten bestseller: Wyróżniający się pomysłowym kształtem gumowy wkład z funkcją "stand-up" (3202.260) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z miękkim obuchem z pozycji stojącej.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarze 60mm. 

Cechy produktu:

Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.260) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.

Młotek z miękkim obuchem SIMPLEX z kombinacją wkładek z gumy kompozytowej i gumy kompozytowej z wkładką "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezwonny, odporny na zużycie).

Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Długość 700mm, rękojeść hikorowa, którą można łatwo chwycić z pozycji stojącej.

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 60mm.

Przykłady zastosowań

Ogród / kształtowanie terenu, układanie kamieni bloczkowych, układanie cegieł / schodów, budowa ogrodzeń, budowa rusztowań / namiotów, montaż gotowych domów

 

Młotek posiada specjalną wkładkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1950 g
Nr towaru:
3022.261
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Waga: 1950 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Kompozyt gumowy, czarny
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
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
Karta katalogowa EH 3022. Młotki kowalskie SIMPLEX – Rubber composition with "Stand-Up" / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk