Młot­ki ko­wal­skie
 IM0009212 Foto Banner

Młotki kowalskie

Młotki kowalskie SIMPLEX

Młotek do cięźkich zadań SIMPLEX

Oryginalne młoty udarowe SIMPLEX są niezawodnymi narzędziami wysokiej jakości, które doskonale nadają się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki ich wyjątkowej wszechstronności, elastyczności i doskonałemu wykonaniu.

Do stosowania w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu, konstrukcji namiotów / hal i do kładzenia krawężników lub do pobijania klinów  - młot udarowy SIMPLEX okazuje się niezwykle przydatny w szerokim zakresie zastosowań i jest postrzegany jako "złoty standard" w świecie młotów udarowych.

Rękojeść jest wykonana z orzecha białego "twardego jak stal", natomiast obudowa i wkładka są odpowiednio wykonane z żeliwa i średnio twardego superplastiku, który jest szczególnie odporny na strzępienie i uderzenia. Wymiana zużytych wkładek jest wyjątkowo szybka i łatwa. Młot udarowy SIMPLEX jest dostępny z głowicą udarową o średnicy do 140 mm i maksymalnej wadze 7,3 kg.