Wkład­ka FER­RO­PLE­X 

EH 3508.

Wkładki nylonowe do młotków SUPERCRAFT (seria 3508) o twardości ok. 73 w skali Shore'a są bardzo twarde. Wkładki z białego poliamidu charakteryzują się znakomitymi właściwościami udarowymi i są gwarancją połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, a także nigdy nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera. Są odporne na duże siły uderzenia wytwarzane przez inne młotki z miękką powierzchnią. Ponadto są one odporne na oleje i smary i są stosowane również w młotach kowalskich, dobijakach i innych młotkach SUPERCRAFT.

Wkładki te dostępne są w rozmiarach od 10mm do 100mm.

Cechy produktu:

Wkładka nylonowa SUPERCRAFT (poliamid)

Biała

Twarda

Bardzo odporna na ścieranie

Nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera

Odporna na oleje i smary

Dostępne w rozmiarach od 10mm do 100mm

Wkładki wykonane ze specjalnego nylonu bardziej wytrzymałe, zwiększona żywotność również w temperaturach minusowych.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Nr towaru:
3508.030
Wkładka FERROPLEX 
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 17 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
35 mm
gewicht [g]:
23 g
Nr towaru:
3508.035
Wkładka FERROPLEX 
  • Ø: 35 mm
  • Waga: 23 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
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
Karta katalogowa EH 3508. Wkładka FERROPLEX 
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk