22880.0502 - -
do korka uszczelniającego Expander<sup>®</sup>

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Opis: końcówka – rysunek 3
Rozmiar nominalny d1: końcówka – rysunek 3
Nr towaru:
22880.0502
-
  • KW-008 (22880.0500)
  • Opis: końcówka – rysunek 3
  • Rozmiar nominalny d1: 4 mm
  • Waga: 8,6 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials