23470.0270 - Akcesoria
Dźwigniki śrubowe

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych: 140 mm
Nr towaru:
23470.0270
Dokumenty
Akcesoria
  • uchwyt
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Dla dźwigników śrubowych: 140 mm
  • Waga: 1279 g
Akcesoria
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików