23470.0250 - Akcesoria
Dźwigniki śrubowe

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych:  52/ 70/100 mm
Nr towaru:
23470.0250
Dokumenty
Akcesoria
  • uchwyt
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Dla dźwigników śrubowych:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Waga: 879 g
Akcesoria
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików