23470.0232 - Akcesoria
Dźwigniki śrubowe

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych: 50 mm
Nr towaru:
23470.0232
Dokumenty
Akcesoria
  • uchwyt
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Dla dźwigników śrubowych: 50 mm
  • Waga: 516 g
Akcesoria
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików