23330.9523 - Akcesoria         
Dociskacze

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Akcesoria         
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar nominalny: 3
Nr towaru:
23330.9523
Akcesoria         
  • Akcesoria         , Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Waga: 15 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Bezpośrednie pobieranie