Akcesoria do: 23330. Dociskacze poziome z przylgą kątową

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
CAD
Dostępne
Opis:
Akcesoria         
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dociskacze
d2: M5 x 30 mm
Nr towaru:
23330.9002
CAD
Akcesoria         
  • Akcesoria         , stal
  • d2: M5 x 30 mm
  • Waga: 11 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Akcesoria         
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dociskacze
d2: M6 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9003
CAD
Akcesoria         
  • Akcesoria         , stal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Waga: 16 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Akcesoria         
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dociskacze
d2: M8 x 45 mm
Nr towaru:
23330.9005
CAD
Akcesoria         
  • Akcesoria         , stal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Waga: 38 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Akcesoria         
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dociskacze
d2: M8 x 65 mm
Nr towaru:
23330.9006
CAD
Akcesoria         
  • Akcesoria         , stal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Waga: 57 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów