Akcesoria do: 22800. Jednostki nadzorujące czujniki pozycjonowania for positioning sensors, pneumatic

Twój wybór zwrócił 9 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Circular connector cable
Wy­miar no­mi­nal­ny:
okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
Nr towaru:
22800.0702
Circular connector cable
  • okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
  • L: 2000 mm
  • Waga: 84 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Installation fram
Wy­miar no­mi­nal­ny:
rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym  ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
Nr towaru:
22800.0703
Installation fram
  • rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym  ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
  • Waga: 26 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Plug-in power supply
Wy­miar no­mi­nal­ny:
zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
Nr towaru:
22800.0704
Plug-in power supply
  • zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
  • L: 1500 mm
  • Waga: 100 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Pressure regulator
Wy­miar no­mi­nal­ny:
regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
Nr towaru:
22800.0710
Pressure regulator
  • regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
  • Waga: 22 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
Connection piece
Wy­miar no­mi­nal­ny:
króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
Nr towaru:
22800.0711
Connection piece
  • króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
  • Waga: 17 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Pneumatic hose
Wy­miar no­mi­nal­ny:
wąż pneumatyczny Ø 4 mm
Nr towaru:
22800.0712
Pneumatic hose
  • wąż pneumatyczny Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Waga: 43 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Push-in connector
Wy­miar no­mi­nal­ny:
złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Nr towaru:
22800.0713
Push-in connector
  • złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 4,7 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
T-push-in connector
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Nr towaru:
22800.0714
T-push-in connector
  • Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 7,6 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Y-push-in connector
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Nr towaru:
22800.0715
Y-push-in connector
  • Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 7,5 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów