Ak­ce­so­ria do: 22350. Tu­le­je mo­cu­ją­ce z uszczel­ką, gład­kie do sworz­ni no­śnych kul­ko­wych

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz nastawny wygięty
: klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Nr towaru:
22350.1990
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz nastawny wygięty
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 3 mm
  • Waga: 121 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz nastawny wygięty
: klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Nr towaru:
22350.1991
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz nastawny wygięty
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 309 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
: klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Nr towaru:
22350.1995
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 16 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 3 mm
  • Waga: 116 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 w
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
: klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm
Nr towaru:
22350.1996
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 20 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 136 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 w
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
: klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
Nr towaru:
22350.1997
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 22 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 185 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 w
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
: klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
Nr towaru:
22350.1998
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 30 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 243 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 w
show article view
Narzędzie montażowe