Akcesoria do: 22150. Elementy dociskowe boczne ze sprężynami i trzpieniem z tworzywa sztucznego

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: 6
Nr towaru:
22150.0840
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 6 mm
  • Waga: 23 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: 8
Nr towaru:
22150.0841
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 8 mm
  • Waga: 47 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: 10
Nr towaru:
22150.0842
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 10 mm
  • Waga: 46 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: 12
Nr towaru:
22150.0843
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 12 mm
  • Waga: 96 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: 16
Nr towaru:
22150.0844
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 16 mm
  • Waga: 145 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów