Akcesoria do: 22150. Elementy dociskowe boczne gwintowane, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
for lateral plungers
d1: M12
Nr towaru:
22150.0820
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M12
  • Waga: 76 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
for lateral plungers
d1: M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22150.0822
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Waga: 137 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów