Akcesoria do: 22150. Elementy dociskowe boczne gładkie, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 10 mm
Nr towaru:
22150.0831
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 10 mm
  • Waga: 49 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 16 mm
Nr towaru:
22150.0833
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 16 mm
  • Waga: 105 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów