22130.0190 - Gniazdo
ze sworzniem stożkowym

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Średnica nominalna: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Nr towaru:
22130.0190
Dokumenty
Gniazdo
  • Socket for precision index plungers, tapered – rysunek 3
  • Średnica nominalna: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Waga: 13 g
Gniazdo
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików