Akcesoria do: 22121. Trzpienie ustalające prosta budowa

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
CAD
Dostępne
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M6
Nr towaru:
22120.0704
CAD
-
  • stal
  • d2: M6
  • SW: 10 mm
  • Waga: 1,3 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M8
Nr towaru:
22120.0705
CAD
-
  • stal
  • d2: M8
  • SW: 13 mm
  • Waga: 2,8 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10
Nr towaru:
22120.0706
CAD
-
  • stal
  • d2: M10
  • SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12
Nr towaru:
22120.0708
CAD
-
  • stal
  • d2: M12
  • SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
Nr towaru:
22120.0710
CAD