Akcesoria do: 22120. Sworznie ustalające Z pierścieniem pociągowym

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
CAD
Dostępne
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10
Nr towaru:
22120.0706
CAD
-
  • stal
  • d2: M10
  • SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12
Nr towaru:
22120.0708
CAD
-
  • stal
  • d2: M12
  • SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M16
Nr towaru:
22120.0710
CAD
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10
Nr towaru:
22120.0716
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • d2: M10
  • SW: 16 mm
  • Waga: 6,4 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12
Nr towaru:
22120.0718
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • d2: M12
  • SW: 18 mm
  • Waga: 8 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M16
Nr towaru:
22120.0720
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
Nr towaru:
22120.0115
CAD
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
Nr towaru:
22120.0116
CAD
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
Nr towaru:
22120.0118
CAD
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
Nr towaru:
22120.0515
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
Nr towaru:
22120.0516
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
Nr towaru:
22120.0518
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • Stal nierdzewna
Więcej szczegółów