22060.0905 - Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
do elementów dociskowych sprężynujących

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M5
Nr towaru:
22060.0905
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Waga: 21 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials