Ak­ce­so­ria do: 22060. Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z otwo­rem sze­ścio­kąt­ny­m i uszczel­nie­niem

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M8
Nr towaru:
22060.0908
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Waga: 39 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M10
Nr towaru:
22060.0910
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Waga: 66 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M12
Nr towaru:
22060.0912
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Waga: 72 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M16
Nr towaru:
22060.0916
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Waga: 144 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)