Akcesoria do: 22060. Elementy dociskowe sprężynujące z otworem sześciokątnym

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M3
Nr towaru:
22060.0903
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Waga: 17 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M4
Nr towaru:
22060.0904
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Waga: 18 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M5
Nr towaru:
22060.0905
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Waga: 21 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M6
Nr towaru:
22060.0906
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Waga: 30 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M8
Nr towaru:
22060.0908
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Waga: 39 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M10
Nr towaru:
22060.0910
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Waga: 66 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M12
Nr towaru:
22060.0912
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Waga: 72 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M16
Nr towaru:
22060.0916
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Waga: 144 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M20
Nr towaru:
22060.0920
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Waga: 162 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M24
Nr towaru:
22070.0838
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Waga: 258 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów