Blok o wymiarach 200mm x 140mm x 40mm i wadze 1.065g wykonany jest z odpornego na zużycie, wytrzymałego i średnio twardego specjalnego tworzywa sztucznego. Bloczek służy do rozprowadzania punktowej siły uderzenia wywieranej przez młotek na gładkiej powierzchni oraz do wyrównywania różnic wysokości. Kostka umożliwia również tworzenie łagodnych przejść pomiędzy płytami chodnikowymi lub krawędziami trawników i krawężników (zapobieganie niebezpieczeństwu potknięcia się). Kolejną zaletą jest zagęszczanie podłoża, co zapobiega jego późniejszemu zapadaniu się. Wreszcie, kostka doskonale chroni kamienie i płyty przed uszkodzeniami. Kostka służy również jako stabilna podpora przy innych czynnościach, np. przy pracach tapicerskich.
Cechy produktu:
Budowa dróg/chodników/trawników
Ten artykuł 3688.001 - Pobijak / (Długość x Szerokość x Wysokość: 200 mm x 140 mm x 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Pobijak (EH 3688.)
10 sztuk w opakowaniu ( zamówienia na sztuki)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.