3408.012 - Przebijaki

Seria 3408 firmy Halder oferuje pobijaki w trzech różnych rozmiarach: 10mm, 12mm i 15mm. Wyposażone na obu końcach w wymienne, tłumiące hałas, bardzo odporne na ścieranie i odpryski główki ze specjalnego nylonu, ci mali pomocnicy umożliwiają wyjątkowo pewną i delikatną pracę w porównaniu ze stalowym młotkiem.

Cechy produktu:

  • Mali pomocnicy wyprodukowani przez firmę Halder.
  • Obie końcówki wyposażone są w wymienne główki wykonane ze specjalnego nylonu, który jest bardzo odporny na ścieranie i odpryski.
  • Pozwalają na pewną i delikatną pracę 
  • Dostępne w rozmiarach 10mm, 12mm i 15mm.

Przykłady zastosowań

Prace montażowe/naprawy/utrzymanie ruchu z ograniczoną dostępnością, pojazdy mechaniczne / użytkowe

Ten artykuł 3408.012 - Przebijaki / (Ø: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Prze­bi­ja­ki (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
Nr towaru:
3408.012
Przebijaki
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • Waga: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

Materiał

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3408.012
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.