Młotek firmy SECURAL dzięki prostokątnym wkładkom jest prawdziwym specjalistą od narożników i krawędzi.
Wykonane z poliuretanu, średnio twarde wkładki są wymienne.
Idealnie wyważony stosunek masy główki młotka do masy śrutu w połączeniu z właściwościami amortyzującymi powierzchni uderzających gwarantuje maksymalne tłumienie odbicia. Pozwala to użytkownikowi na pracę z mniejszym obciążeniem stawów przy jednoczesnym stosowaniu ekstremalnie dużych sił uderzenia.
Spawana w kierunku wzdłużnym obudowa zapewnia doskonale odporne na złamania połączenie pomiędzy główką młotka a trzonkiem.
Produkt ten jest dostępny w dwóch rozmiarach: 680g i 1000g z końcówkami o wymiarach odpowiednio 30 x 40mm i 35 x 45mm.
Cechy produktu:
Układanie parkietów i paneli, montaż okien i drzwi, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, prace stolarskie, prace blacharskie, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, naprawy, dłutowanie
Ten artykuł 3380.040 - Młotek z miękkim bijakiem SECURAL Trzonek oraz główka młotka wykonana z jednej części , bijaki kwadratowe / (Długość x Szerokość: 30 mm x 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotek z miękkim bijakiem SECURAL Trzonek oraz główka młotka wykonana z jednej części , bijaki kwadratowe (EH 3380.)
Wersja
Wkładki
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.