Met de nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen hebben we ons gericht op uw wensen.
Laat je verrassen! Blader door de nieuwighedencatalogus N6 en vind meer gedetailleerde informatie over de producten in onze nieuwe standaardonderdelencatalogus N6 or the online shop.
Enkele van onze hoogtepunten zijn:
Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik in schroefdraden, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen.
Voor het hijsen van lasten wordt de draadpen met schroefdraad in een draadgat gestoken. In tegenstelling tot een ringbout is tijdrovend in- en uitschroeven daarom niet nodig.
Pin van roestvast staal. Flexibel gebruik omdat de kogels tussen bout en gat worden geklemd. Voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, vervangen en vastzetten in blinde gaten (H11) zonder extra positioneerbussen.
Snel en gemakkelijk los te maken voor verbindingen die herhaaldelijk worden gemaakt.
Voor het pollen van een werkstuk op een zitelement.
De polling-eenheid is altijd als een enkel systeem in een oplegelement ingebouwd. Door middel van een eenvoudige plug-in-verbinding zendt deze uit of een onderdeel zich op een specifieke positie bevindt, als een elektrisch signaal.
De polling-eenheid kan worden gebruikt in combinatie met verschillende zitelementen. De EH 22690-pinnen uit de standaardonderdelen van Halder zijn bijvoorbeeld geschikt.
Gegevens worden overgedragen via een kabelverbinding. Optioneel kan het polling-signaal via de radio worden overgedragen.
Neerwaartse drukklemmen, verplaatsbaar
Mechanische horizontale klem voor snel en comfortabel wisselen en klemmen van werkstukken.
De beweegbare downthrust-klemmen worden onder andere gebruikt wanneer zwenkbewegingen niet mogelijk zijn vanwege het werkstuk.
Oplegelementen met kunststof contactoppervlak. Kan worden gebruikt als beschermende steunen, stops en duwkussens. Dit beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit tegen beschadiging.