Oogbouten en andere draagelementen moeten tijdrovend worden ingeschroefd. Insteekhijsogen met schroefdraad daarentegen kunnen met een druk op de knop in bestaande schroefdraden worden gestoken en zo enorm veel tijd besparen bij het hanteren van een grote verscheidenheid aan lasten.
Deze hijspen met schroefdraad wordt gebruikt wanneer er een schroefdraadgat is met een verzonken boring volgens DIN 332.