Oogbouten en andere draagelementen moeten tijdrovend worden ingeschroefd. Insteekhijsogen met schroefdraad daarentegen kunnen met een druk op de knop in bestaande schroefdraden worden gestoken en zo enorm veel tijd besparen bij het hanteren van een grote verscheidenheid aan lasten.
Deze nieuwe Insteekhijsogen met schroefdraad en draaibare beugel hebben het voordeel dat de beugel vrij rond de pen kan draaien dankzij de lagerring met onderhoudsvrije glijlagerbus, die bestand is tegen temperatuur, chemicaliën en olie. Omdat alleen de beugel en niet de pen zelf roteert, blijft de hefinrichting stevig vastgeschroefd in de schroefdraad, waardoor het onderdeel veilig kan worden opgetild en getransporteerd.
De Insteekhijsogen met schroefdraad voldoen aan de CE-eisen en zijn niet alleen gemakkelijk te hanteren, maar ook extreem robuust. Het maximale hefvermogen kan oplopen tot 1850 kg - afhankelijk van het model - met 5-voudige breukbeveiliging. Hun uitzonderlijke breukvastheid is gecertificeerd door TÜV Süd.
We bieden deze Insteekhijsogen met schroefdraad aan in twee materiaalopties. Pen, lagerring en beugel zijn gemaakt van ofwel warmtebehandeld staal met een mangaanfosfaatcoating of van precipitatiegehard roestvast staal. De veer en de schroefdraadsegmenten zijn altijd van RVS. Deze hoogwaardige materialen zorgen voor een uitstekende bescherming tegen corrosie en een grote temperatuurbestendigheid. De versie van roestvast staal is weerbestendig en dus perfect geschikt voor buitenimplementaties.
Deze hefelementen zijn uit voorraad leverbaar in alle standaard metrische schroefdraadmaten (M8 - M24) en in gangbare inchmaten (½ “- 1”). Afhankelijk van hun grootte worden de Insteekhijsogen met schroefdraad geleverd met een kleine of een grote beugel.