Hun werkingsprincipe lijkt sterk op dat van de kogelborgpennen/stiften: Ter vervanging van de kogels in de bekende versies, zijn aan de onderkant van de pennen draadsegmenten aangebracht die overeenkomen met de corresponderende draadafmetingen. Om ze te deblokkeren, hoeft de gebruiker alleen maar op de oranje aluminium drukknop aan de bovenkant van de pin te drukken. De pen kan dan eenvoudig in het bestaande schroefdraad gat worden gestoken. Bij het loslaten van de drukknop grijpen de schroefdraadsegmenten in de schroefdraad van het onderdeel. Een halve draai aan het uiteinde zal de borgpen met schroefdraad stevig op zijn plaats in het boorgat vergrendelen. Een druk op de drukknop is voldoende om de segmenten weer vrij te geven.
Aan de handgreep is een moer bevestigd die is ontworpen om een bevestigingskabel of een clip voor een bevestigingskabel aan vast te zetten.