Certificering volgens DIN EN ISO 9001

De actuele certificaten kunt u als PDF document downloaden.

IQNET ISO 9001
IQNET ISO 9001

Certificering volgens EN 9100

Sinds September 2012 is de firma Erwin Halder KG gecertificeerd als leverancier voor de luchtvaartindustrie.

DQS EN 9100
DQS EN 9100

Goedgekeurd als een productie-organisatie door de Duitse federalde luchtvaartautoriteit

Sinds juni 2013 is Erwing Halder KG gecertificeerd als productie-organisatie in overeenstemming met EASA Part 21G.

Productie-Organisatie Certificaat van Erkenning 21G
Productie-Organisatie Certificaat van Erkenning 21G

RoHS - Verordening (EG) 2011/65/EG

Naar onze huidige stand van kennis bevatten Halder producten geen stoffen en substanties die verboden zijn in overeenstemming met de geldende voorschriften van 2011/65/EG (RoHS).

Confirmation letter RoHS
Confirmation letter RoHS

REACH - Verordening (EG) Nr. 1907/2006

De meeste van onze producten bevatten geen SVHC-stoffen in een massaconcentratie van meer dan 0,1%. Echter, met de wijziging van de SVHC-lijst in juni 2018, zijn sommige van onze producten aan te melden. Alle betreffende artikelen worden vermeld in de artikellijst.

Confirmation letter REACH
Confirmation letter REACH
REACH (.xlsx)
REACH (.xlsx) Anlage zum REACH Verordnung - Infoschreiben

Ethische en morele principes

We zijn verheugd om de strikte naleving van wetten, voorschriften en normen te bevestigen. Verder bevestigen wij dat elke acceptatie of toewijzing van geschenken of gunsten die de drempel van een blijk van waardering overschrijden, verboden is. U mag er zeker van zijn dat ethische en morele principes met betrekking tot de manier van omgaan met personeelsleden en zakelijke relaties stevig verankerd zijn in onze bedrijfsfilosofie.

Ethical and moral principles
Ethical and moral principles

Situation due to the Corona virus

Information letter on the current situation caused by the Corona virus.

Situation Coronavirus – information letter
Situation Corona virus – information letter

Conflictmineralen

Naar onze kennes bevatten Halder artikelen geen substanties die verboden zijn door de Conflictmineralen regulatie.

Conflict-minerals
Conflict-minerals