Aflevermogelijkheid

Bijna 90% van ons totale assortiment is op voorraad en daardoor op korte termijn leverbaar. Voor bestellingen geplaatst voor 16.00 uur verlaten de goederen het magazijn op dezelfde dag.

 

Betrouwbare levering

98,4 % van alle orders wordt op het bevestigde tijdstip verzonden.

 

Klachtpercentage

Een klachtenpercentage van minder dan één per miljoen onderstreept de zorgvuldigheid in al onze processtappen. Van orderinvoer, via productie tot logistieke verwerking.

 

Ontwikkelingscompetentie

We werken elke dag om het bestaande beter te maken en iets nieuws te ontwikkelen. Dit wordt op indrukwekkende wijze onderstreept door een groot aantal gepatenteerde in-house ontwikkelingen.

 

Made in Germany

Wij zijn al bijna 80 jaar een betrouwbare en competente partner voor de industrie en de handel. Het succesverhaal van het familiebedrijf Halder wordt inmiddels in de derde generatie voortgezet. De volledige procesketen is ook nu nog in één hand - van de productontwikkeling via de productie tot en met de wereldwijde verkoop. Nog steeds geldt het devies van de oprichter van de onderneming: Onze klanten altijd de hoogste kwaliteit producten en service bieden.

 

Klantenservice

Omdat we zelf ontwikkelen en produceren, kunnen we u altijd bijstaan met advies en ondersteuning. Mocht u bepaalde aanpassingen nodig hebben, zoals maatveranderingen of andere materiaaleigenschappen, neem dan contact met ons op. Als fabrikant kunnen we dergelijke verzoeken samen met u uitvoeren.

 

Verzendbevestiging

Klanten worden geïnformeerd via e-mail wanneer hun bestelling het Erwin Halder magazijn verlaat.
Deze e-mail bevat een gedetailleerde pakbon en een track & trace link.

 

Lucht- en ruimtevaartnorm

Met onze certificering volgens EN 9100 zijn wij de optimale partner voor de luchtvaartindustrie. Maar ook als klant uit de niet-luchtvaartindustrie profiteert u van de hoge normen die wij bieden.