Modulaire armatuursystemen - snelle en flexibele installatie
De video toont aan de hand van het voorbeeld van het V70 T slotsysteem hoe snel en gemakkelijk modulaire mallen kunnen worden ingesteld.
Het T-gleufsysteem is gebaseerd op basisplaten met rasterafmetingen van 70 mm. Modulaire armatuuronderdelen kunnen tegelijkertijd worden geplaatst en vastgeklemd, waardoor een snelle montage mogelijk is. Het V7 modulaire armatuursysteem V70 is vooral geschikt voor het bewerken van complexe werkstukken vanwege zijn positieve vergrendeling en grote flexibiliteit.
De positionering van de basisplaat op de machinetafel wordt uitgevoerd door middel van gaten met kwaliteit H6 en / of centreergroef. Diverse montageblokken, gleufvormige klemhoeken, klemstaven, aanslagen, stukhoek, klemschroeven met beweegbare of vaste bek, locatimgpennen, v-blokken en vele andere constructie-elementen bieden een vrijwel onbeperkt mogelijk toepassingsgebied.
Modulaire bevestigingssystemen zijn bij uitstek geschikt voor opstartseries, prototypes en kleine hoeveelheden.