Halder Hijspennen / Hijspennen met schroefdraad
Hijspennen zijn zware hijselementen voor snel en eenvoudig gebruik. Speciale hefinrichtingen, b.v. schroefdraden voor ringbouten, zijn niet langer vereist op het werkstuk. Alle versies zijn corrosiebestendig. Geschikte bussen met en zonder afdichtingen zijn beschikbaar..
Wereldinnovatie: draadstiften!
Kan direct in draden worden gebruikt, zonder extra connectoren. Draadhefpennen kunnen met een druk op de knop in de draad worden gestoken. Vergeleken met schroeven en losdraaien met een ringbout bespaart het 85% van de tijd.