Nul­punt­span­sys­te­men
 IM0009203 Foto Banner

Nul­punt­span­sys­te­men

Snelwisselsystemen

Het snelwisselsysteem voor kortere insteltijden.

Koppelelementen voor het gelijktijdig spannen en centreren van opspanelementen, ontworpen als snelwisselsysteem voor kortere insteltijden.

  • Gerefereerd vastklemmen van opspanelementen dankzij positionering op het "nulpunt" met perfecte herhaalbaarheid.
  • Maakt het mogelijk om werkstukken in verschillende werkstappen op verschillende machines te bewerken.

Afgezien van de hoogste flexibiliteit die wordt geboden door onze nulpuntspansystemen -  of ze nu hydraulisch worden bediend, als installatieversie met geïntegreerd optillen van de bevestigingen of met een modulair ontwerp, zorgt deze technologie voor een uitstekende productbetrouwbaarheid, langdurige nauwkeurigheid en een referentiepunt dat schoon blijft dankzij het bottom-to-top ontwerp van het basiselement en de verbindingsring geïntegreerd in de opspanning.

Kenmerken:

  • Tot 30 kN retentiekracht.
  • Mechanische, pneumatische en hydraulische bediening.
  • Met draaibeveiliging bij gebruik met afzonderlijke elementen.
  • Superieure efficiëntie, herhaalbaarheid en kostenbesparingen.
  • Geschikt voor gebruik op alle machines.
  • Kan ook worden geïntegreerd in Halder-opspansystemen.

Het assortiment van nulpuntspansystemen in ons assortiment werkstukopspansystemen omvat productgroepen als verbindingselementen, verbindingsringen, basisplaten, steunplaten, afdekkingen en drukversterkers. Deze systeemonderdelen zijn uit voorraad leverbaar.

De selectie is onderverdeeld in de categorieën van

  • Aantrekelementen / intrekringen
  • Grondplatten / steunplaten
  • Accessoires voor de nulpuntspansystemen

Voor alle standaardonderdelen zijn CAD-gegevens in verschillende formaten beschikbaar om te downloaden.