Ko­gel­in­steek­stif­ten
 IM0009283 Foto Banner

Ko­gel­in­steek­stif­ten

Kogelinsteekstiften, insteekstiften, kogelspanstiften en bijpassende positioneringsbussen evenals bevestigingskabels - Erwin Halder KG 

Kogelborgpennen zijn zelfborgende pennen. De ballen worden ontgrendeld zonder gereedschap door middel van een drukknop. Vaak worden kogelborgpennen ook wel borgpen, veiligheidsspeld of snelspanpen genoemd. Ze kunnen worden gebruikt in veel verschillende industrieën en toepassingen, zoals bevestigen, vergrendelen, verbinden, aanpassen of voor een snelle verandering van posities.

Kogelborgpennen zijn extreem goed bestand tegen afschuiven en corrosie en ze zijn optimaal beschermd tegen slijtage.

Dit uitgebreide assortiment omvat verschillende soorten uit voorraad:

  • verschillende handgreepuitvoeringen (T-greep, L-greep, paddestoelhandgreep, veiligheidsgreep, standaardgreep, elastische handgreep, combihandvat in vier kleurenvarianten - oranje, grijs, blauw en zwart)
  • verschillende materialen: roestvast staal 1.4305, roestvast staal 1.4542 en titanium
  • kogelborgpen, zelfremmend, met instelbare spanwijdte
  • dopsleutel met verende ballen (niet zelfremmend)
  • klempennen, zelfborgend, met spancompensatie

Als accessoire bieden wij:

  • Bussen voor kogelvergrendelingspinnen en buspinnen zoeken
  • Lokaliseerbussen met flens voor kogelborgpennen en buspinnen
  • Kabels behouden in verschillende versies

Naast het metrisch leveringsprogramma zijn versies volgens de luchtvaartnormen (MS17984 - MS17987) ook beschikbaar in inch-afmetingen.

Speciale ontwerpen kunnen ook worden ontworpen en geproduceerd voor speciale toepassingen.