Kogelborgpennen zijn zelfborgende pennen. De ballen worden ontgrendeld zonder gereedschap door middel van een drukknop. Vaak worden kogelborgpennen ook wel borgpen, veiligheidsspeld of snelspanpen genoemd. Ze kunnen worden gebruikt in veel verschillende industrieën en toepassingen, zoals bevestigen, vergrendelen, verbinden, aanpassen of voor een snelle verandering van posities.
Kogelborgpennen zijn extreem goed bestand tegen afschuiven en corrosie en ze zijn optimaal beschermd tegen slijtage.
Dit uitgebreide assortiment omvat verschillende soorten uit voorraad:
verschillende handgreepuitvoeringen (T-greep, L-greep, paddestoelhandgreep, veiligheidsgreep, standaardgreep, elastische handgreep, combihandvat in vier kleurenvarianten - oranje, grijs, blauw en zwart)
verschillende materialen: roestvrij staal 1.4305, roestvrij staal 1.4542 en titanium
kogelborgpen, zelfremmend, met instelbare spanwijdte
dopsleutel met verende ballen (niet zelfremmend)
klempennen, zelfborgend, met spancompensatie
Als accessoire bieden wij:
Bussen voor kogelvergrendelingspinnen en buspinnen zoeken
Lokaliseerbussen met flens voor kogelborgpennen en buspinnen
Kabels behouden in verschillende versies
Naast het metrisch leveringsprogramma zijn versies volgens de luchtvaartnormen (MS 17984 - MS 17987) ook beschikbaar in inch-afmetingen.
Speciale ontwerpen kunnen ook worden ontworpen en geproduceerd voor speciale toepassingen.
het spijt ons, maar wij kunnen onze website niet in alle talen vertalen. Daarom hebben wij ee internationale engelstalige vertaling voor u.