Ar­re­teer­gren­dels

EH 22120.

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.

Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.

Uw selectie resulteerde in 42 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
22120.0302
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
22120.0304
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
22120.0306
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikelnummer:
22120.0313
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikelnummer:
22120.0314
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikelnummer:
22120.0316
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 75 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikelnummer:
22120.0315
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikelnummer:
22120.0317
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikelnummer:
22120.0318
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 121 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikelnummer:
22120.0319
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 64 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikelnummer:
22120.0320
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 128 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikelnummer:
22120.0322
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 127 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
22120.0308
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
22120.0310
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
22120.0312
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikelnummer:
22120.0323
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikelnummer:
22120.0324
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikelnummer:
22120.0326
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 75 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Artikelnummer:
22120.0325
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikelnummer:
22120.0327
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikelnummer:
22120.0328
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 121 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikelnummer:
22120.0329
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 30,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 64 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikelnummer:
22120.0330
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 128 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder kunststof bedekking voor handvat
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikelnummer:
22120.0332
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 21 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 57,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 127 g
show article view
Arreteergrendels

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gezwart
  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • staal, gehard
  • RVS 1.4305, vernikkeld

Sluiting

  • automatenstaal, gezwart
  • sintermetaal 1.4404

Kunststof kap

  • thermoplast, zwart, mat

Opmerkingen

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0115
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0116
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0120
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g

Werking

Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Arreteergrendels
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.