SUPERCRAFT voorhamers, terugslagvrij
Terugslagvrij, d.w.z. de kop van de SUPERCRAFT-hamer is gevuld met stalen kogels. Als gevolg hiervan zal de hamer niet terugveren na het slaan van het werkstuk. De volledige impactkracht wordt overgedragen naar het werkstuk dat wordt verwerkt. Terugslagvrije hamers zorgen voor moeiteloos werken waardoor de gewrichten worden ontzien.
De vervangbare, slijtvaste nylon inzetstukken gemaakt van speciaal geëxtrudeerd nylon materiaal zijn beide zacht voor het werkstuk en verminderen het geluid dat wordt gegenereerd door het slaan op metalen werkstukken. Ze zijn ook een uitzonderlijk goede keuze voor het slaan op onderdelen met scherpe randen.
De terugslagvrije SUPERCRAFT voorhamers worden voornamelijk gebruikt in hal-, staal- en beursstandbouw, voor het losmaken van de betonstructuur, voor steigers, tent- en hekconstructies, voor het rijden in wiggen en voor richtwerkzaamheden en onderhoud.
SUPERCRAFT voorhamers zijn verkrijgbaar met een trillingsdempend, ergonomisch en gelakt hickory handvat.
Alle SUPERCRAFT-hamers zijn gecertificeerd door het testinstituut VPA Remscheid en hebben het GS-veiligheidscertificaat.
het spijt ons, maar wij kunnen onze website niet in alle talen vertalen. Daarom hebben wij ee internationale engelstalige vertaling voor u.