SIMPLEX-voorhamer
Originele SIMPLEX-voorhamers zijn betrouwbaar kwaliteits gereedschap die uitermate geschikt zijn voor een uitgebreid scala aan toepassingen in de handel dankzij hun uitstekende veelzijdigheid, flexibiliteit en perfecte afwerking.
Voor gebruik in de tuin- en landschapsarchitectuur, de constructie van een tent / hal en voor het plaatsen van trottoirbanden of wiggen - de SIMPLEX-voorhamer blijkt buitengewoon nuttig te zijn voor een breed scala aan toepassingen en wordt beschouwd als de "gouden standaard" in de wereld van voorhamers .
Het handvat is gemaakt van stevig hickory, terwijl de behuizing en het inzetstuk zijn gemaakt van gietijzer en medium-hard superplastic, dat in het bijzonder onbreekbaar en slagvast is. Het vervangen van versleten inzetstukken is uitzonderlijk snel en eenvoudig. De SIMPLEX-voorhamer is verkrijgbaar met een kop diameter van maximaal 140 mm en een maximaal gewicht van 7,3 kg.
het spijt ons, maar wij kunnen onze website niet in alle talen vertalen. Daarom hebben wij ee internationale engelstalige vertaling voor u.