Mo­ment gre­pen

EH 24710.

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

De handgreep, vergelijkbaar met een kartelmoer/ kartelschroef, met geïntegreerd koppelmechanisme maakt een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk.

Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd overgedragen.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een gekartelde moer / kartelschroef.

Uw selectie resulteerde in 62 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0020
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 48 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0022
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0024
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0026
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24710.0030
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 111 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24710.0032
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 112 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24710.0040
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 221 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24710.0042
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 208 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24710.0050
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 244 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24710.0052
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 285 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24710.0060
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 245 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24710.0062
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 285 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0300
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0301
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 63 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0302
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0303
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 64 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0304
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0305
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0306
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0307
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0308
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 67 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikelnummer:
24710.0309
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24710.0400
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 152 g
show article view
Moment grepen
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24710.0401
CAD
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 153 g
show article view
Moment grepen

Materiaal

Deksel

  • thermoplast (PA 6), licht grijs, gelijk aan RAL 7035

Draaimoment mechanisme

  • staal, gehard

Greep

  • aluminium, blauw geanodiseerd.

Binnendeel

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24710. Moment grepen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."