Productfilter
Uw selectie resulteerde in 14 resultaten
Aandraaimoment max. [Nm]:
2,9 Nm
Meer details
Staal
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 8 mm
Boring Asdiameter D2 : 6 mm – 10 mm
Boring L1 +0,2: 2,8 mm
Gewicht: 8 g
show article view
Aandraaimoment max. [Nm]:
6 Nm
Meer details
Staal
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Aandraaimoment max.: 6 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 10 mm
Boring Asdiameter D2 : 10 mm – 15 mm
Boring L1 +0,2: 3,3 mm
Gewicht: 12 g
show article view
Aandraaimoment max. [Nm]:
10 Nm
Meer details
Staal
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 12 mm
Boring Asdiameter D2 : 15 mm – 20 mm
Boring L1 +0,2: 3,5 mm
Gewicht: 21 g
show article view
Aandraaimoment max. [Nm]:
25 Nm
Meer details
Staal
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 16 mm
Boring Asdiameter D2 : 20 mm – 30 mm
Boring L1 +0,2: 4 mm
Gewicht: 52 g
show article view
Aandraaimoment max. [Nm]:
46 Nm
Meer details
Staal
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 20 mm
Boring Asdiameter D2 : 30 mm – 40 mm
Boring L1 +0,2: 4,8 mm
Gewicht: 98 g
show article view
Aandraaimoment max. [Nm]:
82 Nm
Meer details
Staal
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 25 mm
Boring Asdiameter D2 : 40 mm – 60 mm
Boring L1 +0,2: 5,6 mm
Gewicht: 183 g
show article view
Aandraaimoment max. [Nm]:
206 Nm
Meer details
Staal
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 30 mm
Boring Asdiameter D2 : 60 mm – 125 mm
Boring L1 +0,2: 7,9 mm
Gewicht: 344 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Aandraaimoment max. [Nm]:
2,9 Nm
Meer details
Roestvast staal
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 8 mm
Boring Asdiameter D2 : 6 mm – 10 mm
Boring L1 +0,2: 2,8 mm
Gewicht: 8 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Aandraaimoment max. [Nm]:
6 Nm
Meer details
Roestvast staal
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Aandraaimoment max.: 6 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 10 mm
Boring Asdiameter D2 : 10 mm – 15 mm
Boring L1 +0,2: 3,3 mm
Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Aandraaimoment max. [Nm]:
10 Nm
Meer details
Roestvast staal
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 12 mm
Boring Asdiameter D2 : 15 mm – 20 mm
Boring L1 +0,2: 3,5 mm
Gewicht: 21 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Aandraaimoment max. [Nm]:
25 Nm
Meer details
Roestvast staal
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 16 mm
Boring Asdiameter D2 : 20 mm – 30 mm
Boring L1 +0,2: 4 mm
Gewicht: 52 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Aandraaimoment max. [Nm]:
46 Nm
Meer details
Roestvast staal
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 20 mm
Boring Asdiameter D2 : 30 mm – 40 mm
Boring L1 +0,2: 4,8 mm
Gewicht: 98 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Aandraaimoment max. [Nm]:
82 Nm
Meer details
Roestvast staal
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 25 mm
Boring Asdiameter D2 : 40 mm – 60 mm
Boring L1 +0,2: 5,6 mm
Gewicht: 183 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Aandraaimoment max. [Nm]:
206 Nm
Meer details
Roestvast staal
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Boring Naaf boring D1 H7: 30 mm
Boring Asdiameter D2 : 60 mm – 125 mm
Boring L1 +0,2: 7,9 mm
Gewicht: 344 g
show article view
Materiaal
Huls
staal, gezwart
RVS 1.4305
Veer
Spanschroef
staal, verzinkt
Roestvrij staal
Opmerkingen
De draad d3 houdt het assemblage gereedschap vast (optioneel).
Product:
speciale inbussleutel
SW: 3 mm d: M2,5 mm
Artikelnummer:
23341.1008
speciale inbussleutel
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Gewicht: 5 g
Product:
speciale inbussleutel
SW: 4 mm d: M3 mm
Artikelnummer:
23341.1010
speciale inbussleutel
SW: 4 mm
d: M3
Gewicht: 9 g
Product:
speciale inbussleutel
SW: 5 mm d: M4 mm
Artikelnummer:
23341.1012
speciale inbussleutel
SW: 5 mm
d: M4
Gewicht: 17 g
Product:
speciale inbussleutel
SW: 6 mm d: M5 mm
Artikelnummer:
23341.1016
speciale inbussleutel
SW: 6 mm
d: M5
Gewicht: 28 g
Product:
speciale inbussleutel
SW: 8 mm d: M6 mm
Artikelnummer:
23341.1020
speciale inbussleutel
SW: 8 mm
d: M6
Gewicht: 57 g
Product:
speciale inbussleutel
SW: 10 mm d: M8 mm
Artikelnummer:
23341.1025
speciale inbussleutel
SW: 10 mm
d: M8
Gewicht: 95 g
Product:
speciale inbussleutel
SW: 14 mm d: M10 mm
Artikelnummer:
23341.1030
speciale inbussleutel
SW: 14 mm
d: M10
Gewicht: 250 g
Montage
Uitzetten van de klauwen tot de diameter van de te klemmen schacht
Breng de klem in het gat aan door gebruik te maken van het assemblage-gereedschap
Breng de schacht op positie
Span middels de cilindrische schroeven (let op aanhaalmoment)
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."