Productfilter
Uw selectie resulteerde in 21 resultaten
Nominale maat b1 [mm]:
6,6 mm
voor schroeven [inch]:
1/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 6,6 mm
l1 : 60 mm
a: 12 mm
b2 : 19 mm
b3 : 6 mm
b4 : 3 mm
voor schroeven: M6
voor schroeven: 1/4 inch
Gewicht: 65 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
9 mm
voor schroeven [inch]:
5/16 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 9 mm
l1 : 80 mm
a: 15 mm
b2 : 25 mm
b3 : 8 mm
b4 : 4 mm
voor schroeven: M8
voor schroeven: 5/16 inch
Gewicht: 141 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
11 mm
voor schroeven [mm]:
M10
voor schroeven [inch]:
3/8 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 11 mm
l1 : 100 mm
a: 20 mm
b2 : 31 mm
b3 : 10 mm
b4 : 5 mm
voor schroeven: M10
voor schroeven: 3/8 inch
Gewicht: 299 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
14 mm
voor schroeven [mm]:
M12, M14
voor schroeven [inch]:
1/2 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 14 mm
l1 : 125 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
voor schroeven: M12, M14
voor schroeven: 1/2 inch
Gewicht: 578 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
14 mm
voor schroeven [mm]:
M12, M14
voor schroeven [inch]:
1/2 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 14 mm
l1 : 160 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
voor schroeven: M12, M14
voor schroeven: 1/2 inch
Gewicht: 715 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
14 mm
voor schroeven [mm]:
M12, M14
voor schroeven [inch]:
1/2 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 14 mm
l1 : 200 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
voor schroeven: M12, M14
voor schroeven: 1/2 inch
Gewicht: 905 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
18 mm
voor schroeven [mm]:
M16, M18
voor schroeven [inch]:
5/8 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 18 mm
l1 : 160 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
voor schroeven: M16, M18
voor schroeven: 5/8 inch
Gewicht: 1077 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
18 mm
voor schroeven [mm]:
M16, M18
voor schroeven [inch]:
5/8 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 18 mm
l1 : 200 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
voor schroeven: M16, M18
voor schroeven: 5/8 inch
Gewicht: 1346 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
18 mm
voor schroeven [mm]:
M16, M18
voor schroeven [inch]:
5/8 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 18 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M16, M18
voor schroeven: 5/8 inch
Gewicht: 2300 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
22 mm
voor schroeven [mm]:
M20, M22
voor schroeven [inch]:
3/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 22 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 52 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M20, M22
voor schroeven: 3/4 inch
Gewicht: 1809 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
22 mm
voor schroeven [mm]:
M20, M22
voor schroeven [inch]:
3/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M20, M22
voor schroeven: 3/4 inch
Gewicht: 3020 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
22 mm
voor schroeven [mm]:
M20, M22
voor schroeven [inch]:
3/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M20, M22
voor schroeven: 3/4 inch
Gewicht: 3800 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
voor schroeven [mm]:
M24
voor schroeven [inch]:
1 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M24
voor schroeven: 1 inch
Gewicht: 2359 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
voor schroeven [mm]:
M24
voor schroeven [inch]:
1 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M24
voor schroeven: 1 inch
Gewicht: 2360 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
voor schroeven [mm]:
M24
voor schroeven [inch]:
1 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M24
voor schroeven: 1 inch
Gewicht: 3802 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
26 mm
voor schroeven [mm]:
M24
voor schroeven [inch]:
1 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
voor schroeven: M24
voor schroeven: 1 inch
Gewicht: 7640 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
33 mm
voor schroeven [mm]:
M30
voor schroeven [inch]:
1 1/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 33 mm
l1 : 250 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
voor schroeven: M30
voor schroeven: 1 1/4 inch
Gewicht: 3720 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
33 mm
voor schroeven [mm]:
M30
voor schroeven [inch]:
1 1/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
voor schroeven: M30
voor schroeven: 1 1/4 inch
Gewicht: 4780 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
33 mm
voor schroeven [mm]:
M30
voor schroeven [inch]:
1 1/4 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
voor schroeven: M30
voor schroeven: 1 1/4 inch
Gewicht: 6458 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
40 mm
voor schroeven [mm]:
M36
voor schroeven [inch]:
1 1/2 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 40 mm
l1 : 400 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
voor schroeven: M36
voor schroeven: 1 1/2 inch
Gewicht: 10920 g
show article view
Nominale maat b1 [mm]:
40 mm
voor schroeven [mm]:
M36
voor schroeven [inch]:
1 1/2 inch
Meer details
Nominale maat b1 : 40 mm
l1 : 600 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
voor schroeven: M36
voor schroeven: 1 1/2 inch
Gewicht: 18002 g
show article view
Datasheet EH 23150. Spanijzers – DIN 6315 B gaffelvormig
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."