Op­zet­span­ners draaibaar, maat 60

EH 23310.

Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.

De spanners hebben de volgende voordelen:

  • Snel spannen met de hand via de spanbout, verstelbare klemhefboom of tweezijdige excenterhefboom.
  • Eenvoudig en snel wisselen van werkstuk door de spanklauw naar links of rechts weg te draaien.
  • Compact ontwerp, dus weinig ruime nodig voor het klemmen.
  • Eenvoudige aanpassing, zelf bij grote klemhoogtes, dankzij de in hoogte verstelbare cilinders.

Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald. 

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met dubbele excentrische hendels
Af­beel­ding:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Slag [mm]:
35 mm
Span­kracht [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23310.0060
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met dubbele excentrische hendels – Afbeelding 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 35 mm
  • Spankracht1): 4 kN
  • Gewicht: 3015 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Slag [mm]:
35 mm
Span­kracht [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23310.0061
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 35 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Spankracht: 10 kN
  • Gewicht: 2694 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Slag [mm]:
35 mm
Span­kracht [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
23310.0063
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 35 mm
  • Aandraaimoment max.: 90 Nm
  • Spankracht: 15 kN
  • Gewicht: 2939 g
show article view
Opzetspanners

Materiaal

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Opmerkingen

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).

Verwijzingen

De spanhoogte kan met hoogtecilinders EH 23310. alsook met schijven EH 1107., EH 1108., EH 1617. van het Halder opspansysteem vergroot en door spaninzetstukken verminderd worden

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

  1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
  2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

De klemhoogte h1 mag niet overschreden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23310. Opzetspanners – draaibaar, maat 60
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."