Kruis­greep­s­chroe­ven similar to DIN 6335, stainless steel

EH 24731.

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]
Artikelnummer
CAD / Documenten
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikelnummer:
24731.0005
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 76 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikelnummer:
24731.0010
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 70 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24731.0015
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 70 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikelnummer:
24731.0020
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 82 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikelnummer:
24731.0025
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 135 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikelnummer:
24731.0030
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 138 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24731.0035
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 138 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artikelnummer:
24731.0040
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 160 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Artikelnummer:
24731.0045
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 149 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24731.0050
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 249 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikelnummer:
24731.0055
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 240 g
Meer details
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artikelnummer:
24731.0060
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 250 g
Meer details
Kruisgreepschroeven

Materiaal

Greep

  • roestvast staal, mat gestraald

Schroef

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24731. Kruisgreepschroeven – similar to DIN 6335, stainless steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 10.06.2022.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."