SIM­PLEX-inzet
Rubber compositie,  zwart met "Stand Up"

EH 3202.

De zwarte SIMPLEX-slaginzet rubbersamenstelling (Serie 3202) is met een hardheid van circa 95 Shore A een middelharde slaginzet. Hij is zeer verslijtarm, dempend en geurneutraal en gaat vele keren langer mee als een conventionele rubberen hamer. Deze bestsellers van Halder werd verder ontwikkeld: De rubberen inzet met voetstuk (3202.260) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een ideale positie van de hamer en voor minder bukken, wat het werk wezenlijk ergnonmomischer maakt. Verkrijgbaar en combineerbaar met alle SIMPLEX-kunststofhamers in de maat D60mm

Productkenmerken:

  • Een verdere ontwikkeling van de Halder-bestseller: De rubber inzet met voetstuk (3202.260) zorgt voor efficiënt en licht werken, want u hoeft minder te bukken
  • SIMPLEX–slaginzet rubbersamenstelling
  • Zwart
  • Middelhard
  • Dempend
  • Geur neutraal
  • Zeer verslijtarm
  • Beschikbaar in de maat D60mm

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
200 g
Artikelnummer:
3202.260
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 60 mm
  • Gewicht: 200 g
Meer details
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
Artikelnummer:
3202.280
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 80 mm
  • Gewicht: 480 g
Meer details

Materiaal

Inzet

  • Rubber compositie,  zwart met "Stand Up"
  • medium hard.
  • Schokdemping
  • reukloos
  • minder slijtage
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 3202. SIMPLEX-inzet – Rubber compositie,  zwart met "Stand Up"
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Areas of application hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 10.06.2022.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."