BASEPLEX is de productlijn met instapprijzen die zonder twijfel aan de hoge kwaliteitsnormen van Halder voldoen. De BASEPLEX - serie 3968 bevat de combinatie van inzetstukken celluloseacetaat/Nylon
De rode celluloseacetaat-inzet is hard alsmede olie- en vetbestendig
De witte Nylon-inzet is nog iets harder dan de rode en daardoor zeer slijtvast
De basisbehuizing van hoogwaardig zinkgietwerk bevat een handvatbescherming en een technisch verfijnde houder voor de slaginzetstukken
De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt
De slaginzet is net zoals de steel uitwisselbaar
Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm
Productkenmerken:
Voor lichte tot middelzware werkzaamheden, installatie werkzaamheden
Dit artikel 3968.050 - BASEPLEX hamer met zacht oppervlak Nylon / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep BASEPLEX hamers met zacht oppervlak Nylon / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel (EH 3968.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."