3968.040 - BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
Nylon / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel

BASEPLEX is de productlijn met instapprijzen die zonder twijfel aan de hoge kwaliteitsnormen van Halder voldoen. De BASEPLEX - serie 3968 bevat de combinatie van inzetstukken celluloseacetaat/Nylon

De rode celluloseacetaat-inzet is hard alsmede olie- en vetbestendig

De witte Nylon-inzet is nog iets harder dan de rode en daardoor zeer slijtvast

De basisbehuizing van hoogwaardig zinkgietwerk bevat een handvatbescherming en een technisch verfijnde houder voor de slaginzetstukken

De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt

De slaginzet is net zoals de steel uitwisselbaar

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Productkenmerken:

  • BASEPLEX–kunststofhamer in der inzet-combinatie celluloseacetaat (rood, hard, olie- en vetbestendig) / Nylon (wit, slijtvast)
  • Productlijn met instapprijs en bewezen Halder-kwaliteit
  • Behuizing van hoogwaardig gietijzer met steelbescherming en technisch geavanceerde bevestiging voor de inzetstukken
  • Ergonomisch gevormd, gelakte houten steel
  • Het inzetstuk en steel zijn uitwisselbaar
  • Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Toepassingsgebied

Voor lichte tot middelzware werkzaamheden, installatie werkzaamheden

Dit artikel 3968.040 - BASEPLEX hamer met zacht oppervlak Nylon / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep BA­SE­PLEX ha­mers met zacht op­per­vlak Nylon / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
107 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
510 g
Artikelnummer:
3968.040
BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 107 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • Gewicht: 510 g
  • GTIN: 4030618304166
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzet 1

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent

Inzet 2

  • Cellulose acetaat, rood
  • hard 
  • olie en vet resistent

Behuizing

  • Zamak 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3968.040
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
BASEPLEX soft-face mallet
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Areas of application hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."